UNITRONIC® LAN 200 Cat.5e

Cable Ethernet de la categoría 5e, clase D: probado hasta 200 MHz

Este cable LAN se utiliza especialmente en lugares con una alta concentración de terminales, por ejemplo, en redes para el cableado de edificios. El cable transmite tanto las señales digitales como las analógicas.

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

Fire

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Modelos PVC
2170125
UNITRONIC® LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG244 x 2 x AWG24/10,965.61733
2170126
UNITRONIC® LAN Cat. 5e F/UTP 4x2xAWG244 x 2 x AWG24/11,046.41839
Modelos libres de halógenos
2170173
UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e LSZH4 x 2 x AWG24/10,965.61733
2170138
UNITRONIC® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH4 x 2 x AWG24/11,046.73249

Beneficios

  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • Uso principal en zonas con gran numero de terminales, p. ej. para cableado de oficinas, edificios administrativos en el área terciaria (cableado en suelo).
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2
    2170138: Ignífugo según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24

Norm references / Approvals

  • Los cables LAN CAT.5e de Lapp Kabel para "Sistemas de Cableado Estructurado" cumplen con los requisitos establecidos en EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN 50173 (Clase D).

Composición de producto

  • Conductor sólido (unifilar)
  • U/UTP: Sin apantallamiento general ni de pares
  • F/UTP: pantalla de cinta de aluminio como apantallamiento general
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior PVC o LSZH (color gris RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento: desde -20 °C hasta +60 °C
  • Durante la instalación: 0 °C hasta +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.