UNITRONIC® LAN 1000 cat.7 OUTDOOR

Cable Ethernet de la categoría 7, clase F: probado hasta 1000 MHz, adecuado para el uso a la interperie y para el enterrado directo

El cable de datos para cableado primario, secundario y terciario es apto para el uso en el exterior, está especialmente previsto para el tendido enterrado directo y es resistente a los rayos UV.

  • Cable de datos para cableado primario, secundario y terciario con cubierta exterior de PE para aplicaciones en exteriores
  • Apto para enterrado directo

Apto para uso en exterioresProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170198
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE4 x 2 x AWG23/110.03490
Apto para enterrado directo
2170197
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE4 x 2 x AWG23/19.63475

Beneficios

  • Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
  • Resistente a los rayos UV y lateralmente impermeable
  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Apto para enterrado directo
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; compartición de cables
    IEEE 802.3at: apto para PoE

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).

Composición de producto

  • Conductor sólido (unifilar)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Aislante del conductor: Poliolefina
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Durante el tendido: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Impedancia característica media

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Durante instalación: -10ºC hasta +50ºC
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.