Catálogo online

ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Latiguillo conforme a PROFINET para uso en armario

z

Basada en 2170934

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLongitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

2170570
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,250,25-
2170571
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,50,5-
2170572
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,01-
2170573
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,51,5-
2170574
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0256
2170575
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,52,5-
2170576
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,03-
2170577
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,04-
2170578
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,05-

Beneficios

  • Solución de conexión flexible Plug & Play

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Cable AWM estilo 21576, 80°C 1000V según UL 758

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
  • Diámetro exterior: 6.4 mm
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP20

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.