ETHERLINE® HEAT 6722
Cable Ethernet Industrial con cubierta libre de halógenos tipo PUR, ensayado según ECE-R 118.01, diseñado según los requisitos de la ISO 6722, Cat 5e hasta Cat.7
- Diseñado conforme a ISO 6722
- Ensayado según ECE-R 118.01
- Para aplicaciones PROFINET
Beneficios
- Fácil pelado y retidado de la cubierta
- Rango de temperaturas ampliado
- Buena resistencia frente a aceites, hidrocarburos y ácidos
- Resistencia a la abrasión y a cortes, sin halógenos y resistencia al aceite
- En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
Ámbito de uso
- Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
- Para instalaciones fijas, flexibles y protegidas dentro de los autobuses
- Adecuado para la conexión de, por ejemplo, sistemas de cámaras, sistemas de entretenimiento para pasajeros, sistemas de venta de entradas
- 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
Características de producto
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- No propagador según ISO 6722-1
- Temperatura clase B en base a la ISO 6722-1
Normas de referencia / Aprobaciones
- DIN/ISO 6722
- Exigencias eléctricas conforme a IEC 61156-6
- Ensayado según ECE-R 118.01
- LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2
Composición de producto
- Conductor estañado trenzado de 7 hilos
- Aislamiento del conductor: base de poliolefina
- Código de colores conforme a EIA/TIA 568A y B
- Cat.5e: SF/UTP - pantalla global de trenza de cobre y cinta de aluminio
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - pantalla global de trenza de cobre y pares con pantalla de aluminio
- Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
- Color de la cubierta: Cat.5e verde (RAL 6018), Cat.6A amarillo (RAL 1003), Cat.7 azul (RAL 5021)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Impedancia característica
- Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40°C a +105°C
Flexión de -30°C a +105°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
