ETHERLINE® PN Cat.6A FC

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para instalación fija con aislamiento FC: probado hasta 500 MHz

Cable Industrial Ethernet de la categoría 6A para instalación fija con aislamiento FC, cubierta exterior: PVC, versión sin halógenos o PUR; estructura 4x2xAWG23/1

  • Preparación rápida y sencilla de los cables gracias al aislamiento FC
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CULUSPROFINETEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cubierta exterior PVC
2170583
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FC4x2xAWG23/11,18.75398
Cubierta libre de halógenos
2170584
ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FC4x2xAWG23/11,18.75391
Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170585
ETHERLINE® PN CAT.6A P FC4x2xAWG23/11,18.75399

Beneficios

  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
  • Cubierta exterior FRNC robusta y sin halógenos
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL approvals see data sheet
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor masivo de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • SF/UTP: Trenzado de conductores de cobre estañado y lámina envolvente de aluminio como apantallado completo, 2 conductores por par, 4 pares trenzados con cruz de separación
  • Cubierta interior de un compuesto libre de halógenos
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Véase la hoja de datos

Impedancia característica

  • Nom. 100 Ohm según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Véase la ficha técnica

  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.