UNITRONIC® BUS ASI FD

Cables INTERFACE AS ultraflexibles para sistemas de redes en áreas de campo

Comunicación a nivel sensor/actuador. Libre de halógenos (PUR), homologación UL, resistente a aceites (TPE). Rango de temperaturas de -40°C a +105°C (TPE)

  • "FD" = Apto para cadenas portacables
  • "LD" = Larga Distancia

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a temperaturas

cRUusASI

Referencia DenominaciónColor de la cubiertaUsoNúm. de conductores y sección en mm²Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCamarilloTransmisión de energía y datos2 x 1,52964
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCnegroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,52964
21700359UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GYgrisTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,5-64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PamarilloTransmisión de energía y datos2 x 2,54874
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PnegroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 2,54874
21700319UNITRONIC BUS ASI LD FD P GY 2X2.5grisTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 2,54874
Para uso ultraflexible, TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AamarilloTransmisión de energía y datos2 x 1,52964
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AnegroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,52964
21700832UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) AgrisTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,5-64

Beneficios

  • El nuevo BUS ASI FD2x 2.5m (largas distancias) permite la conexión de módulos muy alejados entre sí. De esta manera se pueden reducir el número de fuentes de alimentación utilizadas. El BUS ASI LD es compatible con las versiones inferiores a la v.1.5
  • Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
  • Mayor resistencia a aceites

Ámbito de uso

  • Comunicación a nivel sensor/actuador
  • Cableado sensor/actuador

Características de producto

  • Las versiones PUR son libres de halógenos conforme a IEC 60754-1
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Tanto los datos como la energía se transmiten a través de un cable plano sin apantallar de dos conductores codificados geométricamente (protegido contra la inversión de polaridad)
  • El cable se conecta en los módulos ASI mediante la "Tecnología de Perforación / Piercing Technology".
  • La conexión de sensores al módulo ASI (módulo de acoplamiento) se hace por medio de cables redondos (cables de conexión)

Norm references / Approvals

  • ASI está estandarizado en toda Europa bajo la EN 50295 y de forma internacional bajo la IEC 62026-2
  • Variante TPE: UL AWM style 2103
    CSA AWM II A/B

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre estañado
  • Aislante del conductor: compuesto sin halógenos
  • Cubierta exterior: elastómero termoplástico (TPE) poliuretano (PUR)
  • Outer sheath: yellow (RAL 1023), black (RAL 9005), grey

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Resistencia del conductor

  • 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: máx. 8.21 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 12 mm
  • Flexión sin fijación: 24 mm
    Flexión con fijación: 60mm (15xD)

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija:
    -40°C a +80°C (TPE +105°C)
  • Uso flexible – sin fijación:
    -30 °C hasta +70 °C (TPE +105 °C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Lapp Kabel es miembro de la asociación de usuarios AS-International Association
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.