ETHERLINE® T1 FD

Cable de datos Single Pair Ethernet para uso altamente flexible

Cable de datos Single Pair Ethernet altamente flexible y apantallado con cubierta exterior de PUR y certificación UL. Apto para el uso en movimiento continuo en cadenas portacables.

  • Single Pair Ethernet
  • Ethernet Industrial hasta el sensor
  • Para aplicaciones de gran flexibilidad

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacioCadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

CEcRUus

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170920
ETHERLINE T1 FD P 1x2x26/19AWG1x2x26/19AWG1,054.612,327,4

Beneficios

  • Probado con éxito para más de 3,0 millones de ciclos de flexión en la cadena portacables.
  • Rápido intercambio de información gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) con garantía de futuro para una infraestructura de red coherente y estandarizada hasta el nivel de campo.
  • La estructura de par único (single-pair) ahorra peso y espacio. Disponer de un radio pequeño de curvatura y un diámetro exterior reducido es esencial para la conexión al nivel de campo.
  • Cable habilitado para Power-over-Data-Line (PoDL) conforme a IEEE 802.3bu para la alimentación simultánea de energía y datos de terminales SPE con baja demanda de energía (hasta 50 W).
  • Protección idónea frente a interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento doble de lámina de aluminio y de trenza de cobre de alta cobertura (SF/UTP).

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de Ethernet Single Pair 100Base-T1 según IEEE 802.3bw y 1000Base-T1 según IEEE 802.3bp.
  • La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en condiciones externas adversas y con presencia de aceites.
  • La cubierta exterior de PUR resiste elevadas cargas mecánicas
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes con base de aceites minerales y muy resistente a sustancias químicas

Características de producto

  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Versiones PUR: UL AWM style 20549
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1.
  • Resistente a aceites según EN 50363-10-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEEE 802.3cg: 10BASE-T1
  • IEEE 802.3bw: 100BASE-T1
  • IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1
  • Propiedades de transmisión eléctrica conforme a IEC 61156-12

Composición de producto

  • Cordón trenzado de cobre desnudo fino, de 19 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no pato para aplicaciones de alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • C/C: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2.000 V

Impedancia característica

  • nom. 100 Ω

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.