ETHERLINE® T1 FLEX

Cable de datos Single Pair Ethernet para uso flexible

Cable Ethernet industrial con un par de conductores trenzados para aplicaciones de Single Pair Ethernet

  • Single Pair Ethernet
  • Ethernet Industrial hasta el sensor
  • Buena resistencia mecánica y química

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLigeroAhorro de espacioProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEcRUus

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170925
ETHERLINE® T1 FLEX Y 1x2x26/7 AWG1x2x26/7AWG1,054.6-30,1
2170924
ETHERLINE T1 PN FLEX Y 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,555.5-43,3
2170922
ETHERLINE T1 Y FLEX 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,65.82042

Beneficios

  • Rápido intercambio de información gracias a la tecnología de Ethernet Single Pair
  • Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 600 MHz y a una distancia de hasta 40 m.
  • La estructura de par único (single-pair) ahorra peso y espacio. Disponer de un radio pequeño de curvatura y un diámetro exterior reducido es esencial para la conexión al nivel de campo.
  • Cable apto para Power-over-Data-Line conforme a IEEE 802.3bu para la alimentación simultánea de potencia y datos de terminales SPE con un consumo de energía reducido (hasta 50 W).
  • Protección idónea frente a interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento doble de lámina de aluminio y de trenza de cobre de alta cobertura (SF/UTP).

Ámbito de uso

  • Para el cableado estructurado según DIN EN 50173 y ISO/IEC 11801.
  • Para aplicaciones de Ethernet Single Pair 100Base-T1 según IEEE 802.3bw y 1000Base-T1 según IEEE 802.3bp.
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Adecuado para esfuerzo mecánico medio.
  • Uso flexible

Características de producto

  • Véase la ficha técnica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEEE 802.3cg: 10BASE-T1
  • IEEE 802.3bw: 100BASE-T1
  • IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • consulte ficha técnica

Tensión de prueba

  • C/C: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2.000 V

Impedancia característica

  • nom. 100 Ω

Rango de temperaturas

  • Véase la ficha técnica

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.