ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12

Latiguillo PROFINET M12

Latiguillo de Ethernet Industrial, Profinet Tipo B, Cat.5, macho M12, codificación D, PVC, flexible

  • Basada en 2170886
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLongitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2171025
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S131,3
2171026
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S262,6
2171027
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-M12D-S393,9
2171028
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-M12D-S5156,5
2171029
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-M12D-S10313
2171030
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-M12D-S20626
Conector M12 macho acodado - Conector M12 macho recto
2171037
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-M12D-S131,3
2171038
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-M12D-S262,6
2171039
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-M12D-S393,9
2171040
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-M12D-S5156,5
2171041
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-M12D-S10313
2171042
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-M12D-S20626
Conector M12 macho recto - Extremo libre
2171031
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-OE131,3
2171032
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-OE262,6
2171033
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE393,9
2171034
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-OE5156,5
2171035
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-OE10313
2171036
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE20626
Conector M12 macho acodado - Extremo libre
2171043
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-OE131,3
2171044
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-OE262,6
2171045
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-OE393,9
2171046
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-OE5156,5
2171047
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-OE10313
2171048
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-OE20626

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos

Ámbito de uso

  • Uso flexible
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG22/7
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones
  • Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP69

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20 °C a +60 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.