Catálogo online

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

Latiguillo PROFINET M12/RJ45

Latiguillo Ethernet Industrial, Profinet Tipo C, Cat.5, macho M12 a macho RJ45, PUR, para cadenas de arrastre

  • Basada en 2170894
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

PROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLongitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - RJ45 recto
2171264
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171265
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171266
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171267
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171268
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171269
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171270
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-RJ4520626
Conector M12 macho acodado - RJ45 macho recto
2171271
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171272
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171273
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171274
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171275
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171276
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171277
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-RJ4520626

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones extraflexibles
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMX)

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG22/7
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Latiguillos con conectores M12 codificación D y conectores RJ45
  • Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20 °C a +60 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.