Distribution Box M8

Distribuidor con ranuras M8 y cable de conexión M12/M16

Cajas pasivas de distribución con ranuras M8 y cable master instalado en una carcasa totalmente sellada para un cableado estructurado de sensores y actuadores

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

cRUus

Referencia DenominaciónCable de conexión (n.º de polos)Longitud en mNúmero de ranurasSeñalización de estadoUnidad base

Precio (base)

22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR-56con LEDs
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR-106con LEDs
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR-58con LEDs
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR-108con LEDs
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR-510con LEDs
Conector M12
22260038
AB-B4-M8L-4-M128-4con LEDs
22260039
AB-B6-M8L-6-M128-6con LEDs
Conector M16
22260034
AB-B4-M8L-4-M168-4con LEDs
22260035
AB-B6-M8L-6-M1610-6con LEDs
22260036
AB-B8-M8L-8-M1612-8con LEDs
22260037
AB-B10-M8L-10-M1614-10con LEDs

Beneficios

  • Solución con buena relación calidad/precio para cableado de sensores y actuadores
  • En lugar de varios conductores individuales, se tiende un cable principal hacia la unidad de control
  • Cable híbrido para alimentación y transmisión de datos
  • No hay gastos de ensamblaje porque el cable maestro está preconectorizado
  • Apto para uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Distribuidor de ocupación simple
  • Con cable master fijo o mediante slot conector M12/M16
  • A través de los LED se visualiza el estado operativo del distribuidor y el estado de los sensores
  • Libre de PWIS

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de archivo-E: E75770

Composición de producto

  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Interface pasiva sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: interfaz pasiva sensor-actuador

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • de -20 °C a +80 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +90°C
    Uso flexible ocasional: -5°C hasta 80°C

Capacidad de carga por slot

  • 2 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los puertos no ocupados deben taparse con cubiertas de protección referencias: 22260606 (M8); 22260605 (M12).