UNITRONIC® SENSOR M12

Cable S/A M12 macho/hembra en extremo libre

Cable de conexión sensor/actuador, 3,4,5 u 8 pines, conector macho M12/conector hembra M12 a extremo libre, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)DiseñoLEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

3-pin
macho
22260221
AB-C3-M12MS-2,0PUR32rectoNo2501
22260222
AB-C3-M12MS-5,0PUR35rectoNo2501
22260249
AB-C3-M12MS-10,0PUR310rectoNo2501
22260223
AB-C3-M12MA-2,0PUR32acodadoNo2501
22260224
AB-C3-M12MA-5,0PUR35acodadoNo2501
22260256
AB-C3-M12MA-10,0PUR310acodadoNo2501
Hembra
22260257
AB-C3-2,0PUR-M12FS32rectoNo2501
22260250
AB-C3-5,0PUR-M12FS35rectoNo2501
22260251
AB-C3-10,0PUR-M12FS310rectoNo2501
22262142
AB-C3-15,0PUR-M12FS315rectoNo2501
22262143
AB-C3-25,0PUR-M12FS325rectoNo2501
22260252
AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L32recto2 LEDs241
22260265
AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L35recto2 LEDs241
22260266
AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L310recto2 LEDs241
22260258
AB-C3-2,0PUR-M12FA32acodadoNo2501
22260259
AB-C3-5,0PUR-M12FA35acodadoNo2501
22260260
AB-C3-10,0PUR-M12FA310acodadoNo2501
22260253
AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L32acodado2 LEDs241
22260254
AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L35acodado2 LEDs241
22260255
AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L310acodado2 LEDs241
4-pin
22262089
AB-C4-M12MS- 0,2PUR40,2rectoNo2501
4-pin
macho
22260320
AB-C4-M12MS- 2,0PUR42rectoNo2501
4-pin
22260321
AB-C4-M12MS- 5,0PUR45rectoNo2501
22260342
AB-C4-M12MS-10,0PUR410rectoNo2501
22261066
AB-C4-M12MS-20,0PUR420rectoNo2501
22260301
AB-C4-M12MA-2,0PUR42acodadoNo2501
22260302
AB-C4-M12MA-5,0PUR45acodadoNo2501
22260303
AB-C4-M12MA-10,0PUR410acodadoNo2501
Hembra
22260322
AB-C4- 2,0PUR-M12FS42rectoNo2501
22260323
AB-C4- 5,0PUR-M12FS45rectoNo2501
22260343
AB-C4-10,0PUR-M12FS410rectoNo2501
22262131
AB-C4-15,0PUR-M12FS415rectoNo2501
22260933
AB-C4-20,0PUR-M12FS420rectoNo2501
22260377
AB-C4-25,0PUR-M12FS425rectoNo2501
22260344
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L42recto2 LEDs241
22260345
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L45recto2 LEDs241
22260346
AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L410recto2 LEDs241
22260911
AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L415recto2 LEDs241
22260385
AB-C4-0,5PUR-M12FA-0,5acodadoNo2501
22262233
AB-C4-1,0PUR-M12FA-1acodadoNo2501
22260324
AB-C4-2,0PUR-M12FA42acodadoNo2501
22260325
AB-C4-5,0PUR-M12FA45acodadoNo2501
22260341
AB-C4-10,0PUR-M12FA410acodadoNo2501
22260828
AB-C4-20,0PUR-M12FA420acodadoNo2501
22260326
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L42acodado3 LEDs241
22262068
AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L43acodado3 LEDs241
22260327
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L45acodado3 LEDs241
22260340
AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L410acodado3 LEDs241
22260891
AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L415acodado3 LEDs241
22260947
AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L420acodado3 LEDs241
22262029
AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L425acodado3 LEDs241
22260819
AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L430acodado3 LEDs241
22260892
AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L435acodado3 LEDs241
5-pin
macho
22260400
AB-C5-M12MS-2,0PUR52rectoNo601
22260401
AB-C5-M12MS-5,0PUR55rectoNo601
22260414
AB-C5-M12MS-10,0PUR510rectoNo601
22260402
AB-C5-M12MA-2,0PUR52acodadoNo601
22260403
AB-C5-M12MA-5,0PUR55acodadoNo601
22260417
AB-C5-M12MA-10,0PUR510acodadoNo601
Hembra
22260404
AB-C5- 2,0PUR-M12FS52rectoNo601
22260405
AB-C5- 5,0PUR-M12FS55rectoNo601
22260415
AB-C5-10,0PUR-M12FS510rectoNo601
22260829
AB-C5-20,0PUR-M12FS520rectoNo601
22262018
AB-C5-25,0PUR-M12FS525rectoNo601
22260406
AB-C5- 2,0PUR-M12FA52acodadoNo601
22260407
AB-C5- 5,0PUR-M12FA55acodadoNo601
22260418
AB-C5-10,0PUR-M12FA510acodadoNo601
22260408
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L52acodado3 LEDs241
22260409
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L55acodado3 LEDs241
22260416
AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L510acodado3 LEDs241
22260760
AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L525acodado3 LEDs241
8-pin
macho
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR82rectoNo301
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR85rectoNo301
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR810rectoNo301
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR82acodadoNo301
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR85acodadoNo301
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR810acodadoNo301
Hembra
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS82rectoNo301
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS85rectoNo301
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS810rectoNo301
22262186
AB-C8-15,0PUR-M12FS815rectoNo30-
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA82acodadoNo301
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA85acodadoNo301
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA810acodadoNo301

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Norm references / Approvals

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • sección transversal de conductor: 0,34 mm²
    (8 pines: 0,25 mm²)
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
    5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), verde/amarillo (5)
    8-pin: blanco (1), marrón (2), verde (3), amarillo 4), gris (5), rosa (6), azul (7), rojo (8)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos