e-Shop

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Cable S/A M8 macho en M8 hembra

Cable de conexión sensor/actuador, M8 a M8, PUR libre de halógenos, 3 o 4 pines, macho/hembra, LED, codificación A, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas de arrastre

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioCadenas portacablesResistente a radicación UVImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosLongitud en mDiseñoLEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
3-pin
22260206
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS30,3recto - rectoNo601
22260207
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS30,6recto - rectoNo601
22260208
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS31recto - rectoNo601
22260209
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS32recto - rectoNo601
22260210
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA30,3recto - acodadoNo601
22260211
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA30,6recto - acodadoNo601
22260212
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA31recto - acodadoNo601
22260213
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA32recto - acodadoNo601
22260214
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L30,3recto - acodado2 LEDs241
22260215
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L30,6recto - acodado2 LEDs241
22260216
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L31recto - acodado2 LEDs241
22260379
AB-C3-M8MS-1,5PUR-M8FA-2L31,5recto - acodado2 LEDs241
22260217
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L32recto - acodado2 LEDs241
4-pin
22260313
AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS40,3recto - rectoNo301
22260314
AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS40,6recto - rectoNo301
22260315
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS41recto - rectoNo301
22260316
AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS42recto - rectoNo301
22260059
AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA40,3recto - acodadoNo301
22260060
AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA40,6recto - acodadoNo301
22260061
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA41recto - acodadoNo301
22260062
AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA42recto - acodadoNo301

Beneficios

  • Buena relación calidad precio gracias a su instalación fácil y rápida
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • Sección: 0,25 mm²
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra: -25°C a +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos