UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Conector M12 macho en conector M12 hembra

Cable de conexión sensor/actuador, 3, 4, 5 u 8 pines, M12 a M12/a extremo libre, codificación A, PUR libre de halógenos, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)DiseñoLEDTensión nominalUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
3-pin
22260233
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo2501
22260234
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo2501
22260235
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo2501
22260236
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo2501
22260237
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo2501
22260238
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo2501
22260239
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo2501
22260240
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo2501
22260261
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L0,3recto - acodado2 LEDs241
22260262
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L0,6recto - acodado2 LEDs241
22260263
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L1recto - acodado2 LEDs241
22260264
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L2recto - acodado2 LEDs241
4-pin
22260328
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo2501
22260329
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo2501
22260330
AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo2501
22260331
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo2501
22260702
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS5recto - rectoNo2501
22260332
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo2501
22260333
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo2501
22260334
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo2501
22260335
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo2501
22262066
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA5recto - acodadoNo2501
22260851
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA10recto - acodadoNo601
22260336
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3recto - acodado3 LEDs241
22260337
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6recto - acodado3 LEDs241
22260338
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1recto - acodado3 LEDs241
22260339
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2recto - acodado3 LEDs241
22262195
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA-3L5recto - acodado3 LEDs241
22262199
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA-3L10recto - acodado3 LEDs241
22260304
AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS0,3acodado - rectoNo2501
22260305
AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS0,6acodado - rectoNo2501
22260306
AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS1acodado - rectoNo2501
22260307
AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS2acodado - rectoNo2501
5-pin
22260410
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo601
22260411
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo601
22260412
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo601
22260866
AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FS3recto - rectoNo601
22260724
AB-C5-M12MS-5,0PUR-M12FS5recto - rectoNo601
22260723
AB-C5-M12MS-10,0PUR-M12FS10recto - rectoNo601
22260413
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo601
22260063
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo601
22260064
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo601
22260065
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo601
22260066
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo601
22262176
AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FA3recto - acodadoNo601
22260067
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3recto - acodado3 LEDs241
22260068
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6recto - acodado3 LEDs241
22260069
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1recto - acodado3 LEDs241
22260070
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2recto - acodado3 LEDs241
8-pin
22260097
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo301
22260098
AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo301
22260099
AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo301
22260042
AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo301
22260137
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo301
22260138
AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo301
22260139
AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo301
22260140
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo301

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Norm references / Approvals

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • sección transversal de conductor: 0,34 mm²
    (8 pines: 0,25 mm²)
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
    5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), verde/amarillo (5)
    8-pin: blanco (1), marrón (2), verde (3), amarillo 4), gris (5), rosa (6), azul (7), rojo (8)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos