Conectores válvulas UNITRONIC® SENSOR
Conector de válvula en extremo libre
Cable de conexión sensor/actuador, conector para válvulas a extremo libre, PUR libre de halógenos, 3 pines, con LED, tipo A, B y C, IP65/IP67
Beneficios
- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
Características de producto
- Apto para uso en cadenas portacables
- Con circuito protector (diodo Z), puesta a tierra (PE) puenteada (excepto tipo AD)
- Con indicador de estado LED (amarillo)
con visualización de estado del interruptor (2 LED, rojo/verde) - Incluye portaetiquetas
- Libre de PWIS
Composición de producto
- 3 or 5 x 0.5 mm²
- Identificación de conductores: Negros con números blancos + verde/amarillo
- Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
- Diámetro exterior:
4.5 mm (3 pines)
5.3 mm (5 pines)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ag
Grado de protección:
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso)
- Conector de válvula de -20 °C a +85 °C
- Instalación fija: -40°C a +80°C
Uso flexible -20°C a +80°C
Corriente nominal en A
- 4 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
