Cable de breakout HITRONIC® HRH

Cable «breakout» divisible para el montaje directo de conectores; J-V(Z)HH

Cable Breakout HITRONIC® HRH, separable, para montaje directo de conector, J-V(ZN)HH, disponible con fibras multimodo tipo OM1, OM2, OM3 y OM4 o monomodo OS2

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Cable "breakout" para montaje directo de conectores

Libre de halógenosResistente al calorLigeroProtección frente a descarga de tracción

EtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
26000402
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM450/125 OM42735
26000404
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM450/125 OM44744
26000408
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM450/125 OM489,777
26000412
HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM450/125 OM41210,3100
Multimodo G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM350/125 OM32735
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM350/125 OM34744
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM350/125 OM389,777
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM350/125 OM31210,3100
Multimodo G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM250/125 OM22735
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM250/125 OM24744
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM250/125 OM289,777
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM250/125 OM21210,3100
Multimodo G 62.5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM12735
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM14744
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,777
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM11210,3100
Monomodo E 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS29/125 OS22735
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS29/125 OS24744
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS29/125 OS289,777
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS29/125 OS21210,3100

Beneficios

  • Apropiado para montaje en campo
  • Cable universal para cableado de edificios
  • Muy fácil de instalar por su diseño compacto, alta flexibilidad y pequeño radio de curvatura
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores
  • Cableado terciario
  • Cableado de locales - red troncal
  • Tipo de tendido: tendido en canalizaciones, canaletas, bandejas, conductores verticales para edificios, tuberías de poliamida vacías, plenums y suelos técnicos

Características de producto

  • Cable de instalación hasta 12 de núcleos de fibra
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Cable sub reforzado de 2,1 mm con cubierta de LSZH (identificado por números)
  • Elemento central GRP para refuerzo
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubiertas interiores y exteriores LSZH
  • Color: violeta para OM4, aqua (RAL 6027) para OM3, naranja (RAL 2003) para OM2 y OM1,
    amarillo para monomodo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
  • Subcable: 2,1 mm

Código de identificación de conductores

  • Sucable: con números negros

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • J-V(ZN)HH

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -20°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • A petición, también disponible con fibras multimodo OM4
    (color cubierta: púrpura).