HITRONIC® HRM-FD
Cable «breakout» flexible y divisible para el uso en cadenas portacables
Cable tipo breakout divisible HITRONIC® HRM-FD para aplicaciones móviles en cadena portacables; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
Cable extraflexible para el uso en cadenas portacables
Beneficios
- Diseñado para usar en cadenas portacables
- Apropiado para montaje en campo
- De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
- Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
Ámbito de uso
- Para aplicaciones industriales de gran flexibilidad
- Conexión de partes móviles
- En instalaciones verticales
- Entornos industriales
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Basado en la norma militar MIL-C-85045
- Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
- Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
- Robusto mecánicamente
Composición de producto
- Cable sub reforzado de 2,0 mm con cubierta LSZH
- Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
- Elemento central
- Cubierta exterior de PUR
- Color: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Subcable: 2,0 mm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Consulte la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
- Para aplicaciones flexibles: de -20 °C a +60 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
