HITRONIC® BxK

Cable de fibra óptica para exterior, apto para tendido directo en tierra y resistente a la flexión

El cable de fibra óptica para exteriores, diseñado para redes WAN, es altamente versátil y puede instalarse directamente en el subsuelo. Es ideal, por ejemplo, para parques solares y eólicos Gracias a las fibras monomodo conformes con la norma ITU-T G.657.A1, es posible una instalación sin complicaciones incluso en espacios reducidos: las fibras pueden incluso realizar curvas cerradas sin pérdida de señal.

A-DQ(ZN)B2Y

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasUnidad base

Precio (base)

26800908
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS28
26800912
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS212
26800924
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS224
26801924
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS224
26801936
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS236
26801948
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS248

Beneficios

  • Gracias a su alta insensibilidad a la flexión, las fibras monomodo (OS2) según ITU-T G.657.A1 son ideales en espacios reducidos. Permiten curvaturas cerradas sin pérdida de señal y facilitan la instalación.
  • Los cables de fibra óptica de vidrio (GOF) tienen una velocidad de transmisión de datos y un alcance elevados.
  • Fácil manejo gracias a las opciones de conexión flexibles y el diseño compacto.
  • La cubierta exterior de baja fricción y los pequeños radios de flexión permiten el tendido de cables mediante soplado con aire.
  • No electromagnetic interference from non-metallic materials is generated inside the cable.

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Usos WAN
  • Apto para enterrado directo
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas
  • Los campos de aplicación típicos son los parques solares y eólicos.

Características de producto

  • Protección contra roedores
  • Fibras coloreadas
  • La cubierta exterior de PE es en gran medida resistente a ácidos y álcalis.
  • El tubo central con relleno de gel garantiza estanqueidad longitudinal y transversal, proporcionando así una protección óptima para las fibras.
  • Compuesto de cubierta libre de halógenos para cumplir con requisitos especiales de protección contra incendios.

Composición de producto

  • Fibras con revestimiento primario
  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Cubierta exterior: HD-PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Código de identificación de conductores

  • Según la norma IEC 60304

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 10 x diámetro exterior
  • Durante la instalación: 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • 8/12/24 fibras
    En funcionamiento: 1500 N
    Instalación: 3000 N
    2x12/3x12/4x12 fibras
    En funcionamiento: 2000 N
    Instalación: 4000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.