Cable exterior HITRONIC® HQN
Cable exterior con conductor agrupado central y descarga de tracción no metálica
Cable exterior HITRONIC® HQN, con conductor agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y, con 4, 8, 12 o 24 fibras
- Para aplicaciones a la intemperie
- Apto para enterrado directo
Beneficios
- Apto para enterrado directo
- De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
- Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
- Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
- Adecuado para soplado con aire (cubierta exterior con poca fricción)
Ámbito de uso
- Para uso a la intemperie
- Red troncal (campus backbone)
- Usos WAN
- Entornos industriales
- Tipo de tendido: tubos de plástico vacíos, canaletas y bandejas
Características de producto
- Tubo holgado central de hasta 24 fibras
- Fibras coloreadas
- Estanco al agua longitudinalmente
- Protección contra roedores
- Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
Composición de producto
- Fibras con revestimiento primario
- Conductores agrupados rellenos de gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Cubierta exterior de PE
- Color: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra primaria revestida: 250 µm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Código de colores de fibras: véase la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- A-DQ(ZN)B2Y
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 1500 N
- Temporal: 3000 N
Rango de temperaturas
- Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40°C a +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.
