Cable armado para exteriores HITRONIC® HQW-Plus

Cable exterior con armadura de acero corrugado, tubo holgado central, descarga de tracción no metálica y cubiertas interior y exterior de PE

Cable armado HITRONIC® HQW-Plus, para exteriores, conductor agrupado central, cinta de acero corrugada, cubierta interior y exterior, A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Cable con armadura de acero corrugado para soportar una mayor carga y estrés mecánico

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Multimode G 50 OM4
27920404
HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,695
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,695
27920412
HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,695
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6135
Multimodo G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,695
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,695
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,695
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6135
Multimodo G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,695
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,695
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,695
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6135
Multimodo G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,695
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,695
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,695
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6135
Monomodo E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,695
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,695
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,695
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6135

Beneficios

  • Una cubierta adicional protege las fibras para su uso en ambientes adversos
  • La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
  • Apto para enterrado directo
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Entornos industriales agresivos.
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Mayor protección contra roedores
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos

Composición de producto

  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Armadura de cinta de acero corrugada
  • Cubiertas interiores y exteriores de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 3.000 N
  • Corto plazo: 5.000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.