ÖLFLEX® CONTROL TM

Cable de control ÖLFLEX® de PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine

  • Resistente a torsión para drip loops
  • Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

No propagador de la llamaresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CECSARUULC_ULEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CONTROL TM
281803
3 G 1.07.428,882
281804
4 G 1.0838,495
281805
5 G 1.08.648112
281807
7 G 1.09.367144
281812
12 G 1.012115247
281818
18 G 1.014.7173365
281825
25 G 1.016.7240464
281602
2 X 1.57.328,874
281603
3 G 1.58.143100
281604
4 G 1.58.858119
281605
5 G 1.59.572141
281607
7 G 1.510.3101183
281609
9 G 1.511.9129,6247
281612
12 G 1.514.1172,8328
281618
18 G 1.516.4259403
281625
25 G 1.518.6360596
281403
3 G 2.58.972125
281404
4 G 2.59.896175
281405
5 G 2.510.7120185
281407
7 G 2.511.6168244
281203
3 G 4.010.6115165
281204
4 G 4.011.5154220
281205
5 G 4.012.6192269
281207
7 G 4.014.6269482
281004
4 G 6.014.5231382
281005
5 G 6.015.8288457
280804
4 G 10.017.7384615
280805
5 G 10.019.4480771
280604
4 G 16.022.5615864

Beneficios

  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
  • 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial, construcción de instalaciones en EE. UU.
  • Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
  • Funcionamiento sin protección de 600 V en canaletas para cables en EE. UU., incl. secciones Exposed Run de 1,8 m para versiones con al menos 3 conductores
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • En EE. UU. para tendido exterior y enterrado directo (direct burial), según UL 1277

Características de producto

  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Resistente a radiación UV y ozono

Norm references / Approvals

  • EE. UU.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG y < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC con camisa de nylon (revestimiento de PA)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Color de la cubierta: gris

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • -40 °C (fijo)/ -25 °C (móvil ocasional) a +90 °C (TC) o +105 °C (AWM)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.