HITRONIC® PCF DUPLEX FD

Cable de fibra PCF versión Duplex para aplicaciones en movimiento, cubierta exterior de PUR, sin halógenos

Cable HITRONIC® PCF DUPLEX, versión con cubierta de PUR para uso en cadenas portacables, color naranja; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Cable PCF flexible interoperable con todos los sistema de bus

Cadenas portacablesProtección frente a descarga de tracciónLigeroResistente al calorLibre de halógenos

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR200/230 PCF28,863

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra en tubo ajustado: 0,5 mm
    Cable simple: 2,2 mm
  • Cable: 8,8 mm

Código de identificación de conductores

  • rojo, verde

Tipo de fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF: Polymer Cladded Fibre (fibra de vidrio con cubierta exterior de plástico)

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Nombre estándar

  • A/J-V(ZN)H11Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 800 N
  • Corto plazo: 2.000 N

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento:
    de -20 °C a +70 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

Beneficios

  • Diseñado para usar en cadenas portacables
  • Longitudes de transmisión de hasta 500 m
  • Válido para el montaje directo de conectores
  • Buena resistencia frente a aceites, hidrocarburos y ácidos
  • Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de gran flexibilidad
  • Para la transmisión de datos en sistemas Fieldbus, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Conexión de partes móviles
  • Entornos industriales

Características de producto

  • Longitudes de onda de transmisión posibles: 650 nm y 850 nm
  • Cumple con los requisitos de todos los sistemas BUS
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos

Composición de producto

  • Cable sub de PCF reforzado con cubierta de FRNC y código de color
  • Diámetro exterior del cable sub: 2,2 mm
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: naranja (RAL 2003)