EPIC® DATA TS
Conector de regleta de montaje para conector enchufable de fibra de vidrio
Accesorios de fibra óptica para cajas de empalme y distribuidores de pared y caja de distribución de fibra; accesorios de fibra óptica de vidrio
Montable en regleta de montaje
Características de producto
- Se puede montar directamente en regleta de montaje conforme a DIN EN 50022 en entorno industrial
- Disponible para cables Breakout con adaptador SC Simplex, SC-RJ y LC duplex
- Marcado para mejor identificación
- Easy to install with screwdriver
- Adecuado para fibras GOF en modo individual y multimodo
- Ideal para la industria gracias a su diseño compacto
- Color: gris (RAL 7035)
- Material de carcasa: PC-GFIO
- Fuerza de carga ≥ 100 N
- Fuerza de tracción: ≥ 40 N
Grado de protección:
- IP 20
Rango de temperaturas
- -10 bis + 60°C (funcionamiento)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
