ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

H1Z2Z2-K/EN 50618 - Cable solar, apto para instalación enterrada, AD8, Dca 1X4mm² - 1X10mm²

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: cable solar LAPP H1Z2Z2-K certificado por TÜV según EN 50618/ IEC 62930, resistencia mecánica UL 854, AD8, puede tenderse enterrado, CPR Dca 1X4mm²-1X10mm².

  • Certificado de garantía de 5 años
  • Apto para instalación enterrada según prueba y AD8 (inmersión continua)
  • Clasificación Dca según CPR (BauPVO) 4mm²-10mm²

e-Mobility (movilidad eléctrica)Ingeniería de plantaEnergía solarEnergía eólicaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacioRobustoResistencia a ácidosFiabilidadVoltajeResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CETÜV Rheinland

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

38115807
1 X 66,257,6
38115808
1 X 107,496
38115814
1 X 66,257,6
38115815
1 X 107,496
38115821
1 X 66,257,6
38115822
1 X 107,496

Beneficios

  • Compuesto de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para satisfacer los requisitos especiales de protección contra incendios.
  • La estanqueidad lateral al agua permite la inmersión permanente en agua poco profunda y no contaminada: AD8 según IEC 60364-5-51 y IEC 62440
  • Debido a su mayor resistencia mecánica, es apto para la instalación subterránea en una zanja de cables con un lecho de arena; se ha verificado con arreglo a la "Prueba de resistencia a impactos" y la "Prueba de resistencia a aplastamiento" conforme a UL 854.
  • Los materiales de cubierta y aislamiento reticulados promueven la longevidad a altas temperaturas o a altas cargas de corriente, y proporcionan una alta resistencia dieléctrica y una alta temperatura de cortocircuito.
  • La certificación IEC permite el uso internacional del producto en países en los que son aplicables las normas IEC.

Ámbito de uso

  • Para la conexión sin protección de módulos solares e inversores en sistemas fotovoltaicos con y sin puesta a tierra conforme a EN 50618 e IEC 62930.
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional, en caso necesario también suspendidos libremente.
  • Instalación subterránea en conductos, de acuerdo con IEC 60364-5-52/ VDE 0100-520, sección 522.3
  • Instalación subterránea en una zanja de cables con un lecho de arena basado en VDE 0891-6 y DIN EN 50174-3.
  • Vida útil esperada de 25 años conforme a EN 50618 e IEC 62930 con aplicación conforme a las normas

Características de producto

  • Resistente a la intemperie/UV según EN 50618/ VDE 0283-618 así como resistente al ozono según EN 50396;
    Estanqueidad lateral "AD8" según IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 y EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21
  • Resistente a las llamas según la norma IEC 60332-1-2 y clasificado como Dca según el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (EU) nº 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation] para secciones de conductor de 4 mm² hasta 10 mm² inclusive
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1 (proporción de gases con contenido de ácidos halógenos),
    Baja corrosividad de los gases de combustión según IEC 60754-2 (grado de acidez)
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
  • Probado según ensayo UL 854, relacionado con el tendido enterrado, resistencia frente a impactos y al aplastamiento

Norm references / Approvals

  • Con certificación de diseño "H1Z2Z2-K" a cargo de TÜV conforme a EN 50618
  • Con certificación de diseño "62930 IEC 131" a cargo de TÜV conforme a IEC 62930

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento del núcleo: XLPE reticulado del grupo XLPO
  • Cubierta exterior: XLPE reticulado del grupo XLPO
  • Color de cubierta exterior: negro, rojo o azul

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Movimiento ocasional: 4x DE (para DE hasta 12 mm) o 5x DE (para DE >12 mm)
  • Instalación fija: 3xAD (para DE hasta 12 mm) o 4xAD (DE >12 mm)

Tensión nominal

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensión máx. permitida DC: 1,8 kV

Tensión de prueba

  • AC 6500 V

Capacidad de carga

  • Conforme a EN 50618
  • De acuerdo a EN 50618 con factores de corrección por agrupación en la instalación según HD 60364-5-52

Rango de temperaturas

  • >Conductor, máx., según EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
    >Conductor, máx., cortocircuito/tierra (duración máx. 5 s): 250 °C;
    >Ambiente, mín., instalación fija: -40 °C;
    >Ambiente, mín., móvil o durante el tendido: -25 °C;
    >Ambiente, máx., conforme a EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
    >Ambiente, constante, conforme a VDE 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70 °C a 90 °C;
    >Ambiente, factor de reducción de corriente 1,00 con temperatura ambiente: 60 °C;
    >Ambiente, máx., almacenado: 40 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.