EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

Conector de metal robusto con prensaestopas CEM integrado

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferencia

CE

No data available for display
Referencia CodificaciónAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

381166485
macho5.0 - 7.31
381166481
macho7.0 - 10.01
381166482
macho7.0 - 10.020
381166483
macho9.5 - 13.51
381166484
macho9.5 - 13.520

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Uso de materiales de alta calidad para una mayor fiabilidad

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Tecnología de medición y control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Inflamabilidad

  • UL94 V-2

Material

  • Carcasa: aleación de cinc con acabado de fundición inyectada y niquelado. Tuerca: latón niquelado
  • Junta: FKM, NBR(5-7,3mm)

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.