IO-Link Master

Dispositivos remotos de E/S; maestro IO-Link; protocolo único; 8 x M12 IO-Link clase A, 8 x M12 puertos DIO; IP67

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

CC-Link IE IO-Link maestro 8 puertos M12 DIO; IP67
381166716
UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
Maestro EtherCAT IO-Link 8 puertos M12 DIO; IP67
381166714
UNITRONIC ACCESS EC08IOLA08DIO
Maestro Ethernet/IP IO-Link 8 puertos M12 DIO; IP67
381166713
UNITRONIC ACCESS EIP08IOLA08DIO
Modbus IO-Link maestro 8 puertos M12 DIO; IP67
381166715
UNITRONIC ACCESS MTCP08IOLA08DIO
Maestro PROFINET IO-Link 8 puertos M12 DIO; IP67
381166712
UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO
Maestro IE IO-Link multiprotocolo 8 puertos M12 DIO; IP67
381166717
UNITRONIC ACCESS MP08IOLA08DIO

Beneficios

  • Compatible con los protocolos de Ethernet industrial PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP y CC-Link (dependiente del artículo).
  • La tecnología IO-Link permite ampliar el diagnóstico de sensores y actuadores mediante comunicación bidireccional, por ejemplo, para el mantenimiento remoto de dispositivos.
  • La tecnología IO-Link, estandarizada a nivel mundial, admite todos los protocolos de comunicación habituales.
  • Puesta en servicio y sustitución simplificadas de los dispositivos IO-Link gracias a la configuración automática y plug-and-play.
  • La transmisión de señales digitales permite utilizar cables estándar sin apantallar.

Ámbito de uso

  • Para transferir señales de entrada y salida, así como señales IO-Link de sensores y actuadores a un protocolo Ethernet Industrial o IoT.
  • Para uso descentralizado en el nivel de campo, fuera del armario de control.
  • Para uso con cables UNITRONIC® SENSOR M12 y cables de conexión ETHERLINE® M12.
  • La carcasa metálica es resistente a las salpicaduras de soldadura.
  • Para temperaturas de operación de ‑20 °C hasta +60 °C.

Material

  • Carcasa: Zinc fundido a presión niquelado, plateado
    Sellado: FKM

Fuente de alimentación

  • 24 V

Grado de protección:

  • IP 67
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +60 °C
  • 381166717: -40°C bis +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.