EPIC® H-D 8
Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados
El potente y compacto inserto estándar tiene 8 contactos con conexión crimpada y es apto, por ejemplo, para el uso en sistemas de control.
- Inserto estándar compacto y potente
- Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
Beneficios
- Conector pequeño de alto rendimiento
- Contactos de crimpado de alto rendimiento
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 50 V (CA)/120 V (CC) carcasa metálica; 250 V carcasa de plástico; UL: 50 V; CSA: 50 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 8 + 0 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Material
- PBT poliéster
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
