EPIC® H-D 40 torneado

Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados

El inserto de conector cuenta con 40 contactos torneados y es la opción idónea para su empleo en todas las aplicaciones que requieren un gran número de contactos.

Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar

Ingeniería de plantaAhorro de espacioRobusto

CEcRUus

No data available for display
Referencia Tipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167262
hembramecanizado1 - 401
381167261
inserto (macho)mecanizado1 - 401

Beneficios

  • Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 40 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.