Contactos hembra EPIC® M23P

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos hembra EPIC® M23P

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

Referencia DenominaciónDescripciónPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

381167757
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.14-1Contactos hembraPara tipo D6100
381167758
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.5-1.5Contactos hembraPara tipo D6100
381167755
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 0.35-2.5Contactos hembraPara tipo D6100
381167756
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 2.5-4Contactos hembraPara tipo D6100

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.