ÖLFLEX® WIRE MS 1
Reconocido UL (AWM) + CSA (TEW) + <HAR> H05V-K, cobre estañado trenzado
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 1
ÖLFLEX® WIRE MS 1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, reconocido por UL/UL AWM estilo 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K
- Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 1
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Para uso en los mercados globales más importantes
- Reducción en la gestión de documentación técnica
- Almacenamiento fácil
- Mayor ahorro en el proceso de producción
Ámbito de uso
- Cableado de fábrica
- Cableado interior de dispositivos
- Cableado de armarios de distribución y control
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
- Resistente a aceites
Norm references / Approvals
- Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
- Certificaciones: <HAR> H05V-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilos 1007 y 1569 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634); CSA AWM I A/B (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 210-05, CSA clase 5851-01)
Composición de producto
- Conductor de hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento de base de PVC especial.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada
Tensión nominal
- HAR / IEC: U0/U: 300/500 V;
UL (AWM): U: 300 V;
CSA (AWM I A/B): U: 300 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +70 °C; UL (AWM): hasta +105 °C; CSA (AWM I A/B): hasta +105 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.