![EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5) EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® SIGNAL M23 B2
Conectores circulares para cables Servo y cables encoder
Base de panel EPIC® M23 para montaje trasero en pared
Hecho en Alemania
Beneficios
- Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de carcasas para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera
- El aislante empleado puede insertarse fácilmente desde la parte posterior en el alojamiento ya montado
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
- Tecnología de medición y control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado
Sellado: FPM
Grado de protección:
- IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
- Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.