
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Insertos EPIC® H-BE
- EPIC® H-BE 24 terminación Push-In
EPIC® H-BE 24 terminación Push-In
Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo





Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
Completamente sin herramientas adicionales. El inserto de conector rectangular con conexión push-in permite una conexión totalmente sin herramientas, en un abrir y cerrar de ojos. Además, la comprobación de la señal se puede realizar sin problemas incluso cuando está instalado. El inserto 24+PE está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0.
- Versión Push-In - tecnología de conexión rápida y fácil sin necesidad de herramientas
- Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
- Inserto multifuncional para aplicaciones versátiles


EPIC H-BE 16 BP 17 - 32
EPIC H-BE 16 BP 17 - 32

EPIC H-BE 24 BCM
EPIC H-BE 24 BCM

EPIC H-BE 10 BCM
EPIC H-BE 10 BCM

EPIC H-BE 24 BCM
EPIC H-BE 24 BCM

EPIC H-BE 24 BS DR
EPIC H-BE 24 BS DR

EPIC H-BE 24 SS DR
EPIC H-BE 24 SS DR

EPIC H-BE 24 SS DR
EPIC H-BE 24 SS DR

H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING

H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING

H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING

EPIC H-BE 16 BCM
EPIC H-BE 16 BCM

EPIC H-BE 16 BCM
EPIC H-BE 16 BCM

EPIC H-BE 16 BS
EPIC H-BE 16 BS

EPIC H-BE 16 BS DR
EPIC H-BE 16 BS DR

EPIC H-BE 16 SS
EPIC H-BE 16 SS

EPIC H-BE 16 SS DR
EPIC H-BE 16 SS DR

EPIC H-BE 16 SS DR
EPIC H-BE 16 SS DR

EPIC H-BE 10 BCM
EPIC H-BE 10 BCM

EPIC H-BE 10 SS DR
EPIC H-BE 10 SS DR

EPIC H-B 16 AG-LB
EPIC H-B 16 AG-LB

EPIC H-B 16 TS-RO M32
EPIC H-B 16 TS-RO M32

EPIC K 4/2 BS
EPIC K 4/2 BS

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB

H-BE CODING PIN
H-BE CODING PIN

END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD

H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE
H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE

EPIC H-B 24 TS-RO M25
EPIC H-B 24 TS-RO M25

EPIC H-B 10 TS-RO M25
EPIC H-B 10 TS-RO M25

EPIC H-B 24 AG-LB
EPIC H-B 24 AG-LB

END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ

EPIC H-A 3 MTG M20
EPIC H-A 3 MTG M20

PLASTIC COIL KW 2 BK
PLASTIC COIL KW 2 BK

SKINTOP MULTI VERSION 2
SKINTOP MULTI VERSION 2

EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW

RING CABLE LUGS L-RC 5
RING CABLE LUGS L-RC 5

EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 2X 11-21 BRUSH
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 2X 11-21 BRUSH

EPIC H-A 3 AGS
EPIC H-A 3 AGS

EPIC ULTRA H-B 10 AG QB (1)
EPIC ULTRA H-B 10 AG QB (1)

EPIC ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 (1)
EPIC ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 (1)
Beneficios
- Los insertos de la serie EPIC® H-BE se consideran clásicos en la industria y son ideales para su uso con tensiones y corrientes más elevadas.
- En la serie EPIC® H-BE se pueden combinar entre sí los insertos de diferentes tipos de conexión, dentro del mismo tamaño (roscado, crimpado, cage clamp o push-in).
- La conexión push-in permite unos tiempos de conexión más cortos: los cables con terminales punteras pueden introducirse y conectarse sin necesidad de herramientas; para liberar el contacto basta con presionar el botón naranja. Para cables sin punteras debe presionarse el botón naranja, antes de introducirlos o extraerlos, para abrir el cepo.
- El conector hembra redondo para puntas de medición estándar de 2 mm está colocado de tal manera que sigue siendo accesible para la prueba de señal cuando el inserto ya está instalado en la carcasa de montaje.
- De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
- Para la transmisión de señales de control a actuadores.
- Los ámbitos de aplicación típicos son escenarios, iluminación y elevación.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 24 + PE
Tipo de conexión
- Terminación Push-In: 0.14 - 2.5mm²
Longitud de pelado (mm)
- 10
Material
- Poliamida PA
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.