
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Marco para sistema modular EPIC® MH
- EPIC® MH 6, marco múltiple
EPIC® MH 6, marco múltiple
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

- Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
- Sistema de bastidor para módulos
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Accesorios
- Carcasa adecuada
- Insertos adecuados


H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

EPIC MHB 12 CM
EPIC MHB 12 CM
44423223
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0
EPIC MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0
44423250
Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.

EPIC TOOL LOC D=4.0 1.5 - 10mm²
EPIC TOOL LOC D=4.0 1.5 - 10mm²
11147201
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

EPIC H-B 6 TS M25
EPIC H-B 6 TS M25
19022000
La robusta carcasa universal para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

EPIC H-B 6 SGR M20
EPIC H-B 6 SGR M20
19005000
La carcasa básica baja universal cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Para que el trabajo con contactos torneados resulte aún más sencillo, utilice herramientas profesionales como una herramienta de crimpado.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Se recomienda utilizar herramientas profesionales de alta calidad para manipular los contactos torneados, por ejemplo, alicates de engarzado y mordazas.

H-D SCEM AG 0.14-0.37 MALE CONTACT
H-D SCEM AG 0.14-0.37 MALE CONTACT
13162000
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+2x(2x1)
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+2x(2x1)
0027970
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, cable servo apantallado para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM y VDE

SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
53010000
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

ÖLFLEX 150 2X0,75
ÖLFLEX 150 2X0,75
0015102
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
24441316
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,5
1119754
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- Marco múltiple para módulos propios y de la competencia
- El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Conexión de PE de 1mm² hasta 6mm² con manguito terminal, 10mm² con adaptador
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Material
- Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -40°C
- +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.