
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Módulos del sistema modular EPIC® MH
- EPIC® MH Potential set
EPIC® MH Potential set
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector


Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos
Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos


EPIC MHS 6 LWL LC
EPIC MHS 6 LWL LC
44423340
Módulo de fibra óptica EPIC® MH para cables de conexión de fibra óptica con conector LC

EPIC MHS 17 CM
EPIC MHS 17 CM
44423224
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MHS Coax D=1.6mm
EPIC MHS Coax D=1.6mm
44423260
EPIC® MH Coax, módulo de 1 polo con apantallado, contactos robusto EPIC® H-D con 1,6 mm de diámetro para la transmisión de señales con protección CEM

EPIC MHS 6 CM
EPIC MHS 6 CM
44423218
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MHS 20 CM
EPIC MHS 20 CM
44423226
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MHS 12 CM
EPIC MHS 12 CM
44423222
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MHS 8 CM
EPIC MHS 8 CM
44423220
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC MHS 6 LWL LC
EPIC MHS 6 LWL LC
44423340
Módulo de fibra óptica EPIC® MH para cables de conexión de fibra óptica con conector LC

EPIC MHB 6 LWL LC
EPIC MHB 6 LWL LC
44423341
Módulo de fibra óptica EPIC® MH para cables de conexión de fibra óptica con conector LC

H-B 48 SDRL 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 48 SDRL 29 ZW. BOX MOUNT BASE
10168000
La robusta carcasa grande con 2 entradas de cable, una palanca simple y una tapa termoplástica es idónea para su uso en la industria del plástico.

EPIC H-BE 24 SP 25 - 48
EPIC H-BE 24 SP 25 - 48
44423210
El inserto estándar con conexión roscada, terminal crimpado, terminal tipo deslizante o sujeción push-in es apto, por ejemplo, para la tecnología de la construcción de máquinas.

H-B 32 SGR 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 32 SGR 29 ZW. BOX MOUNT BASE
10137000
La carcasa básica, 2 palancas dobles y una entrada de cable constituyen la carcasa de conector que resulta idónea para su uso en sistemas de control.

TB-H-BE 16 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
TB-H-BE 16 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
70315100
El inserto estándar resulta idónea para su uso en armarios de distribución, tiene 16 contactos y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 TBF-LB 29 ZW. CABLE COUPLER
EPIC H-B 24 TBF-LB 29 ZW. CABLE COUPLER
10117900
La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20
75009625
Los sets de carcasas de conector H-A 10 e insertos constan de componentes adaptados entre sí. Queda garantizado un pedido sencillo sin ningún error.
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25
75009645
Los sets de carcasas de conector H-BE 16 e insertos constan de componentes adaptados entre sí. Queda garantizado un pedido sencillo sin ningún error.

EPIC H-Q 004/2 MC
EPIC H-Q 004/2 MC
44423372
Este inserto compacto garantiza un potente accionamiento en todo momento. La variante de 4+2 polos es apta para la alimentación y transmisión de señales de servomotores, por ejemplo, y puede montarse a un cable de manera (semi-)automática gracias a la tecnología de conexión crimpada.

H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE
H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE
10004000
The robust metal housing with a single lever and a seal is suitable for use in investment construction and the plastics industry.

EPIC MCS 5 CM STECKERMODUL
EPIC MCS 5 CM STECKERMODUL
10382200
Una carcasa puede combinar los módulos de señales y potencia garantizando así una elevada flexibilidad. Esto resulta adecuado para sistemas de control.

H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19105900
La carcasa metálica baja universal consta de una palanca simple y 2 entradas de cable. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-DD 72 BCM 73-144 FEMALE INSERT
EPIC H-DD 72 BCM 73-144 FEMALE INSERT
11286400
El inserto H-DD con contactos de crimpado torneados resulta idóneo para un gran número de polos en una superficie pequeña, por ejemplo, en la tecnología de construcción de máquinas.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
10431605
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
11147130
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

MCR 10 S RAHMEN F.STECKERMODULE
MCR 10 S RAHMEN F.STECKERMODULE
10381200
The module frame system can combine a greater number of functions in one connector and therefore ensures high flexibility.

EPIC H-B 24 TG-RO M32
EPIC H-B 24 TG-RO M32
19111900
La robusta carcasa metálica con pernos de anclaje para una palanca simple y una entrada de cable directa no es apta para su uso en la industria del plástico.

H-B 16 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 16 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70096000
La carcasa de conector baja con pernos de anclaje para una palanca doble, 2 entradas de cable y tapa metálica no es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20
EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20
10423300
Carcasa para conector rectangular EPIC®, entrada de cable recta, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema 250

H-B 16 SGRH 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 16 SGRH 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70085200
Dos palancas dobles, una carcasa básica alta y una entrada de cable conforman la robusta carcasa universal, apta para su uso en la industria del plástico.

EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
11147210
Fijador de crimpado para el posicionamiento exacto de contactos EPIC® para garantizar un contacto eléctrico seguro y una larga vida útil
Beneficios
- Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos
- Para uso en módulos EPIC® MH BUS
- Para un módulo EPIC® MH BUS pueden usarse dos resortes
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.