Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
EPIC® MH Gigabit Modul
Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
Módulo Gigabit para velocidades de datos Ethernet hasta 10Gbit/s, Cat.7
Los kits ETHERLINE® ACCESS de LAPP incluyen los componentes más importantes para la configuración de una red para Ethernet industrial a un precio muy atractivo. Con los cables, conectores y switches incluidos, la instalación de la red puede realizarse dentro de las máquinas y entre ellas.
SKINTOP® SOLAR, prensaestopas de poliamida para aplicaciones fotovoltaicas, resistente a rayos UV y al ozono, protección frente a la vibración y descarga de tracción, altamente retardante de la llama
El módulo de corriente de alta intensidad garantiza una intensidad elevada de la corriente en un conector modular y combina un mayor número de funciones. Es apto para su uso en robótica y sistemas de control.
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante con superficie de rotulación para la rotulación y el marcado de haces de cables.
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta del conector de cables de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
EPIC® MHS Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm
inserto (macho)
1
1
44423292
EPIC® MHB Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm
hembra
1
1
44423326
EPIC® MHS Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm
inserto (macho)
1
1
44423327
EPIC® MHB Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm
hembra
1
1
EPIC® MH Gigabit cuerpo aislante
44423276
EPIC® MHS Gigabit
inserto (macho)
1
10
44423277
EPIC® MHB Gigabit
hembra
1
10
EPIC® MH Gigabit cuerpo de contacto de metal
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN
inserto (macho)
-
10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
inserto (macho)
-
10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN
hembra
-
10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
hembra
-
10
EPIC® MH Gigabit sujeción para cables
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm
-
-
10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm
-
-
10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm
-
-
10
Beneficios
Módulo Gigabit, completamente apantallado, 4 pares de conductores, en combinación con cables de cobre de categoría 7 se obtiene una tasa de transmisión de, como máximo, 10 Gbit/s (conforme a IEEE 802.3an)
El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
Construcción de máquinas e instalaciones
Aplicaciones industria 4.0
Industria robótica
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular
Tensión nominal
50
Test de voltaje
0,8 kV
Corriente nominal en A
5
Grado de contaminación
3
Inflamabilidad
UL94 V-0
Número de contactos
8 + 0 + PE
Material
Poliamida PA
Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión
500
Con aprobación VDE
Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
desde -40 °C hasta + 125 °C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.