EPIC® MH 1 250A
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
EPIC® MH 1 250A
- Módulo de corriente de alta intensidad hasta 250 A con protección contra contacto accidental para máxima seguridad
- Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
Beneficios
- Módulo de corriente de alta intensidad de 1 polo para una alta transmisión de la energía
- Protección contra contacto accidental para la máxima seguridad del usuario (protegidos)
- Terminal crimpado hasta 95 mm² para seguridad máxima de contacto con el cable
- Módulo de conductores de protección (PE) para el empalme PE y empalme al marco y la carcasa
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Energía renovable
- Construcción de equipos de ensayo
- Ingeniería de planta
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
Tensión nominal
- 1000 V AC/DC
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- 250
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Número de contactos
- 1
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 25mm² ... 95mm²
Material
- Poliamida PA
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

