Contactos EPIC® MH 10,0 mm
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
-
- Contactos de crimpado para altas corrientes y secciones grandes
- Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
Beneficios
- Contactos macho y hembra con superficie bañada en plata
- Crimpado con Klauke serie D 22 y HD 13
- Sección transversal de conexión: 25, 35, 50, 70 y 95 mm²
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Energía renovable
- Construcción de equipos de ensayo
- Ingeniería de planta
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 25mm² ... 95mm²
Longitud de pelado (mm)
- 23
Material
- Latón bañado en plata CuZn/Ag
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
