Contactos EPIC® MH 10,0 mm
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
-
- Contactos de crimpado para altas corrientes y secciones grandes
 - Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
 
Beneficios
- Contactos macho y hembra con superficie bañada en plata
 - Crimpado con Klauke serie D 22 y HD 13
 - Sección transversal de conexión: 25, 35, 50, 70 y 95 mm²
 
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
 - Energía renovable
 - Construcción de equipos de ensayo
 - Ingeniería de planta
 - Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
 
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 25mm² ... 95mm²
 
Longitud de pelado (mm)
- 23
 
Material
- Latón bañado en plata CuZn/Ag
 
Ciclos de conexión
- 500
 
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.