Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
El módulo neumático de dos polos con válvula es apto para el uso en la construcción de máquinas e instalaciones y puede utilizarse en un margen de temperatura de -20 a +100 grados.
Módulos neumáticos con válvula para manguitos de 2,5 y 4 mm
Beneficios
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Maquinaria de impresión
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Contactos
- Latón
Número de contactos
- 2
Tipo de conexión
- Extremo de enchufe: para tubos con un diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm
Ciclos de conexión
- 100
Presión de trabajo
- 8 bares
Presión de prueba
- 10 bares
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
