Módulo Power: HHC2
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
El módulo de corriente de alta intensidad garantiza una elevada intensidad de corriente para obtener una reserva suficiente de energía y contiene contactos de crimpado resistentes a las vibraciones.
- Alta intensidad soportada
- Palanca para un desmontaje rápido del módulo
Beneficios
- Elevada intensidad de corriente
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Industria robótica
- Ingeniería de control
- Energía renovable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal
- 1000
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- 150
Grado de contaminación
- 3
Número de contactos
- 2
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 16 mm² ... 35 mm²
Material
- PA6
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +125 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Debido a las secciones reducidas en los contactos de PE de los marcos, el contacto de PE tiene que protegerse adicionalmente contra cortocircuitos usando un circuito de protección que ofrezca un tiempo de interrupción suficientemente corto (<0,25s).
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
