H05V2-K EMBOSS

Montaje de cables armonizados, flexible, en bidones de cartón

La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.

Intervalo de temperaturas hasta 90 °C

CE

No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rolloÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4515001Kverde/amarillo0.52,530004,89
4515002Kverde/amarillo0.752,725007,211
4515003K
verde/amarillo12,820009,614
4515011K
Negro0,52,530004,89
4515012K
Negro0,752,725007,211
4515013K
Negro12,820009,614
4515021K
Azul0,52,530004,89
4515022KAzul0.752,725007,211
4515023KAzul1.02,820009,614
4515031KMarrón0.52,530004,89
4515032KMarrón0.752,725007,211
4515033KMarrón1.02,820009,614
4515041K
Rojo0,52,530004,89
4515042K
Rojo0,752,725007,211
4515043KRojo1.02,820009,614
4515051KBlanco0.52,530004,89
4515052KBlanco0.752,725007,211
4515053KBlanco1.02,820009,614
4515061KGris0.52,530004,89
4515062KGris0.752,725007,211
4515063K
Gris1.02,820009,614
4515071KPúrpura0.52,530004,89
4515072KPúrpura0.752,725007,211
4515073K
Púrpura12,820009,614
4515081Krosa0.52,530004,89
4515082Krosa0.752,725007,211
4515083Krosa1.02,820009,614
4515091Knaranja0.52,530004,89
4515092Knaranja0.752,725007,211
4515093Knaranja1.02,820009,614
4515111Kamarillo0.52,530004,89
4515112Kamarillo0.752,725007,211
4515113Kamarillo1.02,820009,614
4515121KVerde0.52,530004,89
4515122KVerde0.752,725007,211
4515123KVerde1.02,820009,614
4515141Kazul oscuro0.52,530004,89
4515142K
azul oscuro0,752,725007,211
4515143K
azul oscuro12,820009,614

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Ámbito de uso

  • Sistemas de conmutación y distribución de baja tensión
  • Tendido protegido en luminarias
  • Instalación protegida en tubos y canales de cableado previo, así como instalación y montaje
  • Cableado de fábrica

Características de producto

  • Ignífugo según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislante del conductor: Totalmente de color basado en PVC, 90 °C, calidad TI3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • de –10 °C a +90 °C de temperatura de servicio
  • Temperatura mínima de instalación: 5 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.