H07V2-K

Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Intervalo de temperaturas hasta 90 °C

CEHARLLOYDS

No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rolloÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4519001
verde/amarillo1,53,410014,422
4519002
verde/amarillo2,54,11002431
4519003
verde/amarillo44,810038,445
4519004
verde/amarillo65,310057,665
4519005
verde/amarillo106,810096109
4519006
verde/amarillo168,1100153,6163
4519007
verde/amarillo2510,2100240251
4519008
verde/amarillo3511,750336350
4519011
Negro1,53,410014,422
4519012
Negro2,54,11002431
4519013
Negro44,810038,445
4519014
Negro65,310057,665
4519015
Negro106,810096109
4519016
Negro168,1100153,6163
4519017
Negro2510,2100240251
4519018
Negro3511,750336350
4519021
Azul1,53,410014,422
4519022
Azul2,54,11002431
4519023
Azul44,810038,445
4519024
Azul65,310057,665
4519025
Azul106,810096109
4519026
Azul168,1100153,6163
4519027
Azul2510,2100240251
4519028
Azul3511,750336350
4519141
azul oscuro1,53,410014,422
4519142
azul oscuro2,54,11002431
4519143
azul oscuro44,810038,445
4519144
azul oscuro65,310057,665
4519145
azul oscuro106,810096109
4519146
azul oscuro168,1100153,6163
4519031
Marrón1,53,410014,422
4519032
Marrón2,54,11002431
4519033
Marrón44,810038,445
4519034
Marrón65,310057,665
4519035
Marrón106,810096109
4519036
Marrón168,1100153,6163
4519071
Púrpura1,53,410014,422
4519072
Púrpura2,54,11002431
4519091
naranja1,53,410014,422
4519092
naranja2,54,11002431
4519093
naranja44,810038,445
4519094
naranja65,310057,665
4519095
naranja106,810096109
4519096
naranja168,1100153,6163
4519041
Rojo1,53,410014,422
4519042
Rojo2,54,11002431
4519043
Rojo44,810038,445
4519044
Rojo65,310057,665
4519045
Rojo106,810096109
4519046
Rojo168,1100153,6163
4519047
Rojo2510,2100240251
4519048
Rojo3511,750336350
4519051
Blanco1,53,410014,422
4519052
Blanco2,54,11002431
4519053
Blanco44,810038,445
4519054
Blanco65,310057,665
4519061
Gris1,53,410014,422
4519062
Gris2,54,11002431
4519063
Gris44,810038,445
4519064
Gris65,310057,665
4519065
Gris106,810096109
4519066
Gris168,1100153,6163
4519081
rosa1,53,410014,422
4519009
verde/amarillo5013,9-480559

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Ámbito de uso

  • Sistemas de conmutación y distribución de baja tensión
  • Tendido protegido en luminarias
  • Instalación protegida en tubos y canales de cableado previo, así como instalación y montaje
  • Cableado de fábrica

Características de producto

  • Ignífugo según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislante del conductor: Totalmente de color basado en PVC, 90 °C, calidad TI3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • de –10 °C a +90 °C de temperatura de servicio
  • Temperatura mínima de instalación: 5 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.