SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, prensaestopas PG con alta estabilidad mecánica y descarga de tracción óptima, con elemento hexagonal

Robusto

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoTamaño PGRango de alcance en mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N7514.0 / 13.020.65100
52020300
SVRN 7006/N7614.0 / 13.020.65100
52020310
SVRN 7007/N7714.0 / 13.020.65100
52020320
SVRN 9007/N9717.0 / 15.022.66100
52020330
SVRN 9008/N9817.0 / 15.022.66100
52000220
SVRN 9009/N9917.0 / 15.022.66100
52020341
SVRN 11010/N111020.0 / 18.023.6650
52000240
SVRN 13011/N13,51122.0 / 20.026.16,550
52000241
SVRN 13012/N13,51222.0 / 20.026.16,550
52000251
SVRN 16014/N161424.0 / 22.027.16,550
52000260
SVRN 21018/N211830.0 / 28.029.6750
52000270
SVRN 29027/N292740.0 / 37.032.6850
52000280
SVRN 36034/N363450.0 / 47.038.6920

Beneficios

  • Gran estabilidad mecánica
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de latón con empalme hexagonal, para un montaje rápido con llave plana

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.