Catálogo online

SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador

Robusto

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BL
52002680
PG 7100
52003390
PG 9100
52003400
PG 11100
52003410
PG 13,5100
52003420
PG 16100
52003430
PG 2150
52003440
PG 2950
52003450
PG 3625
52003460
PG 4210
52002790
PG 4810
SKINDICHT® BL con junta tórica
54001610
PG 7100
54000071
PG 9100
54000040
PG 11100
54001630
PG 13,5100
54001640
PG 16100
54001660
PG 2150
54001620
PG 2950
54001650
PG 3625
54001670
PG 4210
54001680
PG 4810

Beneficios

  • Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Construcción de motores eléctricos

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (con junta tórica)

Rango de temperaturas

  • con junta tórica: de -20 °C a +100 °C
    sin junta tórica: de -60 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.