SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, adaptadores de latón con rosca PG como extensión o pieza de recambio, versión -XL con rosca de conexión larga

Ahorro de espacio

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510

Beneficios

  • Puede utilizarse como una pieza de extensión de una pieza de recambio
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Accesorio hexagonal de rosca externa métrica a rosca interna PG
  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • SKINDICHT® ZS-XL ofrece una rosca de conexión métrica larga

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.