e-Shop

SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, prensaestopas de latón resistente al agua salada para temperaturas elevadas, rosca PG, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos

Gran resistencia químicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311,5 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

Beneficios

  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
  • Resistente al agua marina
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto

Ámbito de uso

  • Prensaestopas especial con manguito antiacodaduras de VITON®. Nuestro receptáculo reforzado VITON® resistente al ácido no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165ºC.
  • fabricación de maquinaria y turbinas
  • Técnica de centrales eléctricas
  • Laboratorio

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • De tipo EMC, bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: FKM
    Protección antiacodaduras: FKM

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +165 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.