Catálogo online

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tapón ciego con rosca PG, para tapar agujeros roscados

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225

Beneficios

  • Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Caja de distribución
  • Caja de conexión

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • SKINDICHT® BLK-GL proporciona una gran estabilidad gracias al refuerzo de fibra de vidrio

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Bajo demanda

  • con junta tórica

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • BLK: poliestireno
    BLK-GL: poliamida reforzada con fibra de vidrio

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (con junta tórica)

Rango de temperaturas

  • BLK: desde -20 °C hasta +70 °C
    BLK-GL: desde -40 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.