SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, contratuercas métricas de acero inoxidable para paredes delgadas de carcasas con taladros pasantes

Contratuerca métrica de acero inoxidable

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoEspesor en mmSW tamaño de llave mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,52.81516.510
52032615
M 16 x 1,52.81920.910
52032625
M 20 x 1,53.02426.710
52032635
M 25 x 1,53.53033.010
52032645
M 32 x 1,54.03639.010
52032655
M 40 x 1,55.04650.010
52032665
M 50 x 1,55.05560.010
52032675
M 63 x 1,56.07078.010

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Acero inoxidable 303

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.