- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- Accesorios para prensaestopas NPT SKINDICHT®NPT
- Contratuercas
- SKINDICHT® SM-NPT INOX
SKINDICHT® SM-NPT INOX



H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,75)
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,75)
15317004
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V - Cable de control apantallado conforme a EN 50306-4 5P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5
15315004
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - cable de control apantallado, de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
1232104
ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC
Ámbito de uso
- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
Aviso
- Otros tamaños disponibles por encargo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Material
- Acero inoxidable
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.