SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, sistema de ejecución para la instalación de cables no confeccionados, gran densidad de empaquetamiento, grandes zonas de fijación variables
Sistema compacto pasacables múltiple con innovadora tecnología de gel
Beneficios
- Amplios rangos de alcance de 4 mm y sistema de entrada AS-I BUS gracias a la tecnología de sellado de gel con innovadora tecnología de membrana
- Fácil montaje de los cables en caso de alta densidad de empaquetamiento
- Descarga de tracción óptima en todo el conjunto de cables
- Reducción de errores gracias a la asignación clara de los cables a instalar mediante un marcador claro de los puntos de implementación
- Las posiciones no utilizadas permanecen cerradas y selladas de modo seguro
Ámbito de uso
- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
- Para instalación de cables no preconectorizados y mangueras de telecomunicaciones
- Construcción de aparatos y armarios de conmutación
- Tecnología de automatización
Características de producto
- Los cables se pueden introducir directamente, no es necesario perforar previamente
- Sellado integrado entre el cable y la carcasa (imperdible)
- Sin halógenos ni silicona
- Resistente al aceite, radicación UV y el ozono
- El gel adhesivo permite un posicionamiento muy fácil en el interior durante el montaje
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
- UL File No. E349737
Composición de producto
- Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)
Entrega
- SKINTOP® MULTI con material de montaje incluido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable
Certificaciones
- UL File No. E349737
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 V-2
Hazard Level HL 2 conforme a EN 45545-2
Aviso
- Configuración de orificios personalizada bajo demanda
Material
- Bastidor: policarbonato
Sellado: gel
Grado de protección:
- IP 68
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +110 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.